20266011
20266011
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 407,9069 Kč |
| 10 - 29 | 367,0651 Kč |
| 30 - 74 | 346,6442 Kč |
| 75 + | 306,0578 Kč |
| Pro závit | M22 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 23.0 |
| d2 | 40.0 |
| h1 | 7.6 |
| h2 | 2.5 |
| r1 | 29.5 |
| Max. statické zatížení (kN) | 146.0 |
| With 25400 h3 | 13.5 |
| Hmotnost (g) | 34.0 |
| Materiál | ocel |