20265755
20265755
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 428,7391 Kč |
| 10 - 29 | 385,8652 Kč |
| 30 - 74 | 364,5522 Kč |
| 75 + | 321,6783 Kč |
| Pro závit | M27 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 28.0 |
| d2 | 50.0 |
| h1 | 10.2 |
| h2 | 3.3 |
| r1 | 36.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 221.0 |
| With 25400 h3 | 17.0 |
| Hmotnost (g) | 74.0 |
| Materiál | ocel |