Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Velikost šroubu | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8087 Kč - 2,233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
7/8
|
polyamid 6.6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8587 Kč - 1,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
7/16
|
polyamid 6.6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 5,7359 Kč - 7,0814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.000
|
polyamid 6.6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 3,3143 Kč - 4,0915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1/2
|
polyamid 6.6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,8334 Kč - 1,0287 Kč | 690 Skladem |
přírodní
|
3/8
|
polyamid 6.6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 6,0667 Kč - 7,4898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3/8
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7788 Kč - 0,9615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3/8
|
polyamid 6.6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0299 Kč - 1,2714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
7/16
|
polyamid 6.6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm