Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Velikost šroubu Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
4,2185 Kč - 4,2185 Kč 3000 Skladem
přírodní
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,3515 Kč - 1,6086 Kč 1750 Skladem
přírodní
M3
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,5212 Kč - 2,5212 Kč 600 Skladem
přírodní
M3
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,7152 Kč - 2,3984 Kč 3500 Skladem
přírodní
polyamid
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
1,2133 Kč - 1,4191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M3.5
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,3164 Kč - 1,3164 Kč 83000 Skladem
přírodní
polyamid
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
1,3875 Kč - 1,3875 Kč 38000 Skladem
přírodní
polyamid
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
1,3553 Kč - 1,3553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M5
polyamid
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
1,1169 Kč - 1,1169 Kč 11700 Skladem
přírodní
M3
polyamid
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,6659 Kč - 0,8221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
#10
polyamid 6.6
0,6424 Kč - 0,7933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
#8
polyamid 6.6
1,8866 Kč - 2,3292 Kč 980 Skladem
přírodní
3/8
polyamid 6.6
4,2801 Kč - 5,9175 Kč 5750 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10,7003 Kč - 17,3647 Kč 6200 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2,6283 Kč - 4,237 Kč 5000 Skladem
přírodní
M3.5
polykarbonát
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,456 Kč - 4,0215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M2.5
polykarbonát
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
3,404 Kč - 5,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M5
polykarbonát
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
2,9444 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M4
polykarbonát
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
2,2406 Kč - 2,7002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M6
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
2,4416 Kč - 2,4416 Kč 4500 Skladem
přírodní
M4
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214916

Cenové rozmezí
4,2185 Kč - 4,2185 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Velikost šroubu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322475

Cenové rozmezí
1,6086 Kč - 1,3515 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214947

Cenové rozmezí
2,5212 Kč - 2,5212 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm polyamid

10055854

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,7152 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    2.8 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214954

Cenové rozmezí
1,4191 Kč - 1,2133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Velikost šroubu
    M3.5
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm polyamid

10055915

Cenové rozmezí
1,3164 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
83000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm polyamid

10055847

Cenové rozmezí
1,3875 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    2.8 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm polyamid

10055830

Cenové rozmezí
1,3553 Kč - 1,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    8.5 mm
  • Tloušťka
    2.8 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm polyamid

10055908

Cenové rozmezí
1,1169 Kč - 1,1169 Kč

Skladové zásoby
11700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyamid
Podložky 5.0 mm 0.421 in 0.120 in polyamid 6.6

10354902

Cenové rozmezí
0,8221 Kč - 0,6659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 4.0 mm 0.381 in 0.103 in polyamid 6.6

10354896

Cenové rozmezí
0,7933 Kč - 0,6424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 9.6 mm 0.775 in 0.177 in polyamid 6.6

10354919

Cenové rozmezí
2,3292 Kč - 1,8866 Kč

Skladové zásoby
980 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    3/8
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10114339

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117361

Cenové rozmezí
17,3647 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357507

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3.5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10357491

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Velikost šroubu
    M2.5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10357521

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357514

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.6 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322598

Cenové rozmezí
2,7002 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10340578

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)