Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti šroubů Tloušťka Koupit
0,9999 Kč - 1,2344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
26.2 mm
1.6 mm
2,0029 Kč - 2,4728 Kč 400 Skladem
polyamid 6.6
28.6 mm
1.6 mm
3,2177 Kč - 3,9724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
28.6 mm
0.8 mm
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 690 Skladem
polyamid 6.6
18.6 mm
1.6 mm
0,7561 Kč - 0,9335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
22.6 mm
1.6 mm
5,5689 Kč - 6,8751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
35.2 mm
1.6 mm
5,89 Kč - 7,2717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
32 mm
1.6 mm
0,2892 Kč - 0,3571 Kč 190000 Skladem
polyamid 6.6
5.2 mm
0.8 mm
0,3876 Kč - 0,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
6.8 mm
1.6 mm
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
19.1 mm
1.6 mm
0,535 Kč - 0,6604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
8.3 mm
0.8 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
10.2 mm
1.4 mm
1,8316 Kč - 2,2614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0,6237 Kč - 0,7702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0,6465 Kč - 0,7982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0,3876 Kč - 0,4783 Kč 1000 Skladem
polyamid 6.6
5.2 mm
1.6 mm
0,2892 Kč - 0,3571 Kč 55000 Skladem
polyamid 6.6
6.8 mm
0.8 mm
0,7749 Kč - 0,9568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
18.6 mm
1.6 mm
0,5387 Kč - 0,6651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
6.4 mm
1.3 mm
0,484 Kč - 0,5975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
8.3 mm
1.6 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 14.4 mm 1.031 in 0.062 in polyamid 6.6

10217337

Cenové rozmezí
1,2344 Kč - 0,9999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    26.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 17.5 mm 1.125 in 0.062 in polyamid 6.6

10217351

Cenové rozmezí
2,4728 Kč - 2,0029 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 17.5 mm 1.125 in 0.032 in polyamid 6.6

10217344

Cenové rozmezí
3,9724 Kč - 3,2177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
Podložky fixační 14.3 mm 0.734 in 0.062 in polyamid 6.6

10217313

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    18.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 14.3 mm 0.891 in 0.062 in polyamid 6.6

10217290

Cenové rozmezí
0,9335 Kč - 0,7561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    22.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 27.1 mm 1.385 in 0.062 in polyamid 6.6

10217375

Cenové rozmezí
6,8751 Kč - 5,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    35.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 14.3 mm 1.260 in 0.062 in polyamid 6.6

10217306

Cenové rozmezí
7,2717 Kč - 5,89 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    32 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 2.9 mm 0.203 in 0.032 in polyamid 6.6

10216996

Cenové rozmezí
0,3571 Kč - 0,2892 Kč

Skladové zásoby
190000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
Podložky fixační 3.9 mm 0.266 in 0.062 in polyamid 6.6

10217030

Cenové rozmezí
0,4783 Kč - 0,3876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    6.8 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 9.5 mm 0.750 in 0.062 in polyamid 6.6

10217078

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 5.9 mm 0.328 in 0.032 in polyamid 6.6

10217115

Cenové rozmezí
0,6604 Kč - 0,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
Podložky fixační 7.0 mm 0.400 in 0.055 in polyamid 6.6

10217153

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
Podložky 9.6 mm 0.775 in 0.177 in polyamid 6.6

10354919

Cenové rozmezí
2,2614 Kč - 1,8316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Sealing Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 4.0 mm 0.381 in 0.103 in polyamid 6.6

10354896

Cenové rozmezí
0,7702 Kč - 0,6237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Sealing Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 5.0 mm 0.421 in 0.120 in polyamid 6.6

10354902

Cenové rozmezí
0,7982 Kč - 0,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Sealing Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky fixační 2.9 mm 0.203 in 0.062 in polyamid 6.6 přírodní

10217009

Cenové rozmezí
0,4783 Kč - 0,3876 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 3.9 mm 0.266 in 0.032 in polyamid 6.6

10217016

Cenové rozmezí
0,3571 Kč - 0,2892 Kč

Skladové zásoby
55000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    6.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
Podložky fixační 11.9 mm 0.734 in 0.062 in polyamid 6.6

10217276

Cenové rozmezí
0,9568 Kč - 0,7749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    18.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 3.9 mm 0.250 in 0.050 in polyamid 6.6

10217023

Cenové rozmezí
0,6651 Kč - 0,5387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
Podložky fixační 5.0 mm 0.328 in 0.062 in polyamid 6.6

10217061

Cenové rozmezí
0,5975 Kč - 0,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm