Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti šroubů Tloušťka Koupit
10,3887 Kč - 16,8589 Kč 6200 Skladem
polyamid
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
3,3049 Kč - 5,1594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polykarbonát
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
4,1554 Kč - 5,7451 Kč 4000 Skladem
polyamid
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,7689 Kč - 0,7689 Kč 157000 Skladem
polyamid
7.0 mm
1.4 mm
5,9403 Kč - 10,8628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
30.0 mm
3.0 mm
1,8547 Kč - 2,5993 Kč 104037 Skladem
polyamid
15.0 mm
1.5 mm
1,0012 Kč - 1,0012 Kč 23000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 1000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
1.0 mm
0,8799 Kč - 0,8799 Kč 102500 Skladem
polyamid
9.0 mm
1.4 mm
1,0451 Kč - 1,0451 Kč 21000 Skladem
polyamid
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 71000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.8 mm
0,8799 Kč - 0,8799 Kč 70480 Skladem
polyamid
11.5 mm
1.4 mm
0,8123 Kč - 0,8123 Kč 585000 Skladem
polyamid 6.6
6.0 mm
1.0 mm
0,9314 Kč - 0,9314 Kč 165000 Skladem
polyamid
8.0 mm
1.0 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč 39200 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.0 mm
1.6 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč 68750 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
18.0 mm
1.5 mm
10070765 1,4362 Kč - 1,4362 Kč 47000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.0 mm
1.0 mm
1,1573 Kč - 1,6175 Kč 63000 Skladem
LDPE - PIR
12.0 mm
1.6 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 1000 Skladem
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117361

Cenové rozmezí
16,8589 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
Podložky fixační 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10357521

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M5
  • Vnější průměr
    13.0 mm
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10114339

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid

10041703

Cenové rozmezí
0,7689 Kč - 0,7689 Kč

Skladové zásoby
157000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
Podložky fixační 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10117439

Cenové rozmezí
10,8628 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
Podložky fixační 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10060094

Cenové rozmezí
2,5993 Kč - 1,8547 Kč

Skladové zásoby
104037 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
Podložky fixační 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070758

Cenové rozmezí
1,0012 Kč - 1,0012 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Podložky fixační 20.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10120255

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky fixační 10.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280911

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky fixační 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm polyamid

10041727

Cenové rozmezí
0,8799 Kč - 0,8799 Kč

Skladové zásoby
102500 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
Podložky fixační 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm polyamid

10060056

Cenové rozmezí
1,0451 Kč - 1,0451 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
Podložky fixační 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070734

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
71000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
Podložky fixační 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm polyamid

10041734

Cenové rozmezí
0,8799 Kč - 0,8799 Kč

Skladové zásoby
70480 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
Podložky fixační 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10060063

Cenové rozmezí
0,8123 Kč - 0,8123 Kč

Skladové zásoby
585000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10060070

Cenové rozmezí
0,9314 Kč - 0,9314 Kč

Skladové zásoby
165000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky fixační 12.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070741

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
39200 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 18.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070789

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
68750 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
Podložky fixační 12.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070765

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
47000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,1573 Kč

Skladové zásoby
63000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    červená
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm