Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Velikost šroubu | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,456 Kč - 4,0215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M2.5
|
polykarbonát
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,6283 Kč - 4,237 Kč | 5000 Skladem |
přírodní
|
M3.5
|
polykarbonát
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,9444 Kč - 4,7972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M4
|
polykarbonát
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,404 Kč - 5,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M5
|
polykarbonát
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,2801 Kč - 5,9175 Kč | 5750 Skladem |
přírodní
|
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,7003 Kč - 17,3647 Kč | 5600 Skladem |
přírodní
|
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,2185 Kč - 4,2185 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2978 Kč - 0,3678 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
#4
|
polyamid 6.6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3581 Kč - 0,4423 Kč | 7000 Skladem |
přírodní
|
#6
|
polyamid 6.6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,4985 Kč - 0,6154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#8
|
polyamid 6.6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,6989 Kč - 0,863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#8
|
polyamid 6.6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,6989 Kč - 0,863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#10
|
polyamid 6.6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5996 Kč - 0,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1/4
|
polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,1895 Kč - 1,4687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1/4
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7535 Kč - 0,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#8
|
polyamid 6.6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 1,5711 Kč - 1,9397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#10
|
polyamid 6.6
|
0.275 in
7 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5549 Kč - 0,6851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#4
|
polyamid 6.6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,3992 Kč - 0,4926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#2
|
polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8234 Kč - 1,0167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#4
|
polyamid 6.6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 2,3364 Kč - 2,8844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
#7
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm