Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Velikost šroubu | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9444 Kč - 4,7972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M4
|
polykarbonát
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,404 Kč - 5,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M5
|
polykarbonát
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,456 Kč - 4,0215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M2.5
|
polykarbonát
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,4351 Kč - 2,4351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5508 Kč - 1,5508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M6
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9063 Kč - 0,9063 Kč | 12500 Skladem |
přírodní
|
M4
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 6,1185 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M3
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9104 Kč - 2,6773 Kč | 54037 Skladem |
přírodní
|
M8
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0312 Kč - 1,0312 Kč | 43000 Skladem |
přírodní
|
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9063 Kč - 0,9063 Kč | 61480 Skladem |
přírodní
|
M5
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,8366 Kč - 0,8366 Kč | 364000 Skladem |
přírodní
|
M3
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0765 Kč - 1,0765 Kč | 40000 Skladem |
přírodní
|
|
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3267 Kč - 2,3267 Kč | 24000 Skladem |
přírodní
|
M3
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10070765 | 1,4793 Kč - 1,4793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M5
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 1,6597 Kč - 1,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M3.5
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 2,7471 Kč | 27000 Skladem |
přírodní
|
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9594 Kč - 0,9594 Kč | 68000 Skladem |
přírodní
|
M4
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,8384 Kč - 1,8384 Kč | 56200 Skladem |
přírodní
|
M6
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,792 Kč - 0,792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M3
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,0398 Kč - 1,0398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
M6
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm