Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
2,8586 Kč - 4,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
2,3845 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
3,3049 Kč - 5,1594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
4,1554 Kč - 5,7451 Kč 5750 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10,3887 Kč - 16,8589 Kč 6200 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2,5518 Kč - 4,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,3015 Kč - 3,195 Kč 38000 Skladem
přírodní
polyamid
18.0 mm
2.0 mm
0,7976 Kč - 0,7976 Kč 104000 Skladem
červená
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,0388 Kč - 1,0388 Kč 45000 Skladem
modrá
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,117 Kč - 1,117 Kč 53170 Skladem
černá
PVC
9.0 mm
1.5 mm
2,7076 Kč - 3,7907 Kč 1375 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,1741 Kč - 1,1741 Kč 29500 Skladem
modrá
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
1,6872 Kč - 1,6872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.8 mm
1,0012 Kč - 1,0012 Kč 20012 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
9.0 mm
0.8 mm
2,5518 Kč - 2,5518 Kč 201765 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,7291 Kč - 1,7291 Kč 42000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.0 mm
1.6 mm
1,7709 Kč - 1,7709 Kč 45000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
2,4402 Kč - 3,4025 Kč 22500 Skladem
černá
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,8546 Kč - 2,5518 Kč 14600 Skladem
černá
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,9422 Kč - 0,9422 Kč 32008 Skladem
přírodní
polyamid
5.5 mm
2.2 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357514

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.6 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10357491

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10357521

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10114339

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117361

Cenové rozmezí
16,8589 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357507

Cenové rozmezí
4,1136 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid

10055946

Cenové rozmezí
3,195 Kč - 2,3015 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Cenové rozmezí
0,7976 Kč - 0,7976 Kč

Skladové zásoby
104000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Cenové rozmezí
1,0388 Kč - 1,0388 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Cenové rozmezí
1,117 Kč - 1,117 Kč

Skladové zásoby
53170 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    PVC
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Podložky fixační 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10041819

Cenové rozmezí
3,7907 Kč - 2,7076 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Cenové rozmezí
1,1741 Kč - 1,1741 Kč

Skladové zásoby
29500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.9 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280881

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280904

Cenové rozmezí
1,0012 Kč - 1,0012 Kč

Skladové zásoby
20012 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070833

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
201765 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070857

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
42000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070826

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky ploché 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky fixační 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
14600 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    PVC
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Podložky fixační 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm polyamid

10055816

Cenové rozmezí
0,9422 Kč - 0,9422 Kč

Skladové zásoby
32008 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.5 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní