Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
0,6465 Kč - 0,7982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1,8316 Kč - 2,2614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
0,6237 Kč - 0,7702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1,278 Kč - 1,278 Kč 112000 Skladem
přírodní
polyamid
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
1,178 Kč - 1,3778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
7.0 mm
0.5 mm
5,8287 Kč - 8,0739 Kč 13394 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,0957 Kč - 4,0957 Kč 3000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
2.0 mm
2,4478 Kč - 2,4478 Kč 600 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
0.8 mm
1,3122 Kč - 1,5618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.8 mm
1,0844 Kč - 1,0844 Kč 76700 Skladem
přírodní
polyamid
9.0 mm
1.5 mm
1,3471 Kč - 1,3471 Kč 56000 Skladem
přírodní
polyamid
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
1,3159 Kč - 1,3159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
8.5 mm
2.8 mm
0,3876 Kč - 0,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,535 Kč - 0,6604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
16 mm
1.6 mm
4,6199 Kč - 5,7034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,2892 Kč - 0,3571 Kč 18000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,3477 Kč - 0,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
  • z/ze 8
Podložky 5.0 mm 0.421 in 0.120 in polyamid 6.6

10354902

Cenové rozmezí
0,7982 Kč - 0,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 9.6 mm 0.775 in 0.177 in polyamid 6.6

10354919

Cenové rozmezí
2,2614 Kč - 1,8316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 4.0 mm 0.381 in 0.103 in polyamid 6.6

10354896

Cenové rozmezí
0,7702 Kč - 0,6237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky fixační 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm polyamid

10055915

Cenové rozmezí
1,278 Kč - 1,278 Kč

Skladové zásoby
112000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214954

Cenové rozmezí
1,3778 Kč - 1,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117330

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
13394 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214916

Cenové rozmezí
4,0957 Kč - 4,0957 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214947

Cenové rozmezí
2,4478 Kč - 2,4478 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322475

Cenové rozmezí
1,5618 Kč - 1,3122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm polyamid

10055908

Cenové rozmezí
1,0844 Kč - 1,0844 Kč

Skladové zásoby
76700 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm polyamid

10055847

Cenové rozmezí
1,3471 Kč - 1,3471 Kč

Skladové zásoby
56000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    2.8 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm polyamid

10055830

Cenové rozmezí
1,3159 Kč - 1,3159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.5 mm
  • Tloušťka
    2.8 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 0.156 in 0.266 in 0.062 in polyamid 6.6

10217030

Cenové rozmezí
0,4783 Kč - 0,3876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4 mm
  • Vnější průměr
    6.8 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 0.750 in 0.062 in polyamid 6.6

10217078

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.235 in 0.328 in 0.032 in polyamid 6.6

10217115

Cenové rozmezí
0,6604 Kč - 0,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6 mm
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.400 in 0.055 in polyamid 6.6

10217153

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.630 in 0.062 in polyamid 6.6

10217191

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    16 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.450 in 1.500 in 0.062 in polyamid 6.6

10217238

Cenové rozmezí
5,7034 Kč - 4,6199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.4 mm
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.156 in 0.266 in 0.032 in polyamid 6.6

10217016

Cenové rozmezí
0,3571 Kč - 0,2892 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4 mm
  • Vnější průměr
    6.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.198 in 0.328 in 0.032 in polyamid 6.6

10217054

Cenové rozmezí
0,4294 Kč - 0,3477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5 mm
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66