Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6465 Kč - 0,7982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 1,8316 Kč - 2,2614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 0,6237 Kč - 0,7702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 1,278 Kč - 1,278 Kč | 112000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 1,178 Kč - 1,3778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 5,8287 Kč - 8,0739 Kč | 13394 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,0957 Kč - 4,0957 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,4478 Kč - 2,4478 Kč | 600 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,3122 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,0844 Kč - 1,0844 Kč | 84700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,3471 Kč - 1,3471 Kč | 56000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,3159 Kč - 1,3159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,3876 Kč - 0,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,535 Kč - 0,6604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 4,6199 Kč - 5,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2892 Kč - 0,3571 Kč | 28000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,3477 Kč - 0,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm