Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Velikost šroubu Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
2,9444 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M4
polykarbonát
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
3,404 Kč - 5,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M5
polykarbonát
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
2,456 Kč - 4,0215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M2.5
polykarbonát
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
2,4351 Kč - 2,4351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,5508 Kč - 1,5508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M6
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,9063 Kč - 0,9063 Kč 12500 Skladem
přírodní
M4
polyamid
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
6,1185 Kč - 11,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M3
polyamid
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,9104 Kč - 2,6773 Kč 54037 Skladem
přírodní
M8
polyamid
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,0312 Kč - 1,0312 Kč 43000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,9063 Kč - 0,9063 Kč 61480 Skladem
přírodní
M5
polyamid
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,8366 Kč - 0,8366 Kč 364000 Skladem
přírodní
M3
polyamid 6.6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
1,0765 Kč - 1,0765 Kč 40000 Skladem
přírodní
polyamid
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
2,3267 Kč - 2,3267 Kč 20000 Skladem
přírodní
M3
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
10070765 1,4793 Kč - 1,4793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M5
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,6597 Kč - 1,6597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M3.5
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,9661 Kč - 2,7471 Kč 27000 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 68000 Skladem
přírodní
M4
polyamid
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,8384 Kč - 1,8384 Kč 56200 Skladem
přírodní
M6
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,792 Kč - 0,792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M3
polyamid
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,0398 Kč - 1,0398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M6
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357514

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.6 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10357521

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10357491

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Velikost šroubu
    M2.5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10232385

Cenové rozmezí
2,4351 Kč - 2,4351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Velikost šroubu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10232446

Cenové rozmezí
1,5508 Kč - 1,5508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm polyamid

10041727

Cenové rozmezí
0,9063 Kč - 0,9063 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10117439

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10060094

Cenové rozmezí
2,6773 Kč - 1,9104 Kč

Skladové zásoby
54037 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M8
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070758

Cenové rozmezí
1,0312 Kč - 1,0312 Kč

Skladové zásoby
43000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm polyamid

10041734

Cenové rozmezí
0,9063 Kč - 0,9063 Kč

Skladové zásoby
61480 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10060063

Cenové rozmezí
0,8366 Kč - 0,8366 Kč

Skladové zásoby
364000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyamid 6.6
Podložky fixační 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm polyamid

10060056

Cenové rozmezí
1,0765 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070734

Cenové rozmezí
2,3267 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070765

Cenové rozmezí
1,4793 Kč - 1,4793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10631553

Cenové rozmezí
1,6597 Kč - 1,6597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Velikost šroubu
    M3.5
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm polyamid

10041796

Cenové rozmezí
2,7471 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    21.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10060070

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
68000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070741

Cenové rozmezí
1,8384 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
56200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid

10041703

Cenové rozmezí
0,792 Kč - 0,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070840

Cenové rozmezí
1,0398 Kč - 1,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)