Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
0,7689 Kč - 0,7689 Kč 227000 Skladem
přírodní
polyamid
7.0 mm
1.4 mm
5,9403 Kč - 10,8628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
30.0 mm
3.0 mm
1,8547 Kč - 2,5993 Kč 108537 Skladem
přírodní
polyamid
15.0 mm
1.5 mm
1,0012 Kč - 1,0012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 20249 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
1.0 mm
1,9089 Kč - 2,6671 Kč 5500 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,6872 Kč - 1,6872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.8 mm
1,0388 Kč - 1,0388 Kč 30000 Skladem
červená
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
2,7076 Kč - 3,7907 Kč 1375 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,1573 Kč - 1,6175 Kč 51000 Skladem
červená
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,9314 Kč - 0,9314 Kč 151000 Skladem
přírodní
polyamid
8.0 mm
1.0 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč 39200 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.0 mm
1.6 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč 59750 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
18.0 mm
1.5 mm
1,7709 Kč - 1,7709 Kč 45000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,1741 Kč - 1,1741 Kč 29500 Skladem
modrá
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 1000 Skladem
šedá
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
1,0388 Kč - 1,0388 Kč 45000 Skladem
modrá
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,8799 Kč - 0,8799 Kč 185480 Skladem
přírodní
polyamid
11.5 mm
1.4 mm
4,6435 Kč - 6,4284 Kč 3750 Skladem
přírodní
polyamid
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid

10041703

Cenové rozmezí
0,7689 Kč - 0,7689 Kč

Skladové zásoby
227000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10117439

Cenové rozmezí
10,8628 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10060094

Cenové rozmezí
2,5993 Kč - 1,8547 Kč

Skladové zásoby
108537 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070758

Cenové rozmezí
1,0012 Kč - 1,0012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10120255

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
20249 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280911

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm polyamid

10041796

Cenové rozmezí
2,6671 Kč - 1,9089 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    21.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280881

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Cenové rozmezí
1,0388 Kč - 1,0388 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10041819

Cenové rozmezí
3,7907 Kč - 2,7076 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,1573 Kč

Skladové zásoby
51000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10060070

Cenové rozmezí
0,9314 Kč - 0,9314 Kč

Skladové zásoby
151000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070741

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
39200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070789

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
59750 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070826

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Cenové rozmezí
1,1741 Kč - 1,1741 Kč

Skladové zásoby
29500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.9 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    šedá
Podložky fixační 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Cenové rozmezí
1,0388 Kč - 1,0388 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm polyamid

10041734

Cenové rozmezí
0,8799 Kč - 0,8799 Kč

Skladové zásoby
185480 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid

10114308

Cenové rozmezí
6,4284 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66