Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7689 Kč - 0,7689 Kč | 227000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 5,9403 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,8547 Kč - 2,5993 Kč | 108537 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,0012 Kč - 1,0012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 20249 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,9089 Kč - 2,6671 Kč | 8500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,6872 Kč - 1,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,0388 Kč - 1,0388 Kč | 30000 Skladem |
červená
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 2,7076 Kč - 3,7907 Kč | 1375 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,1573 Kč - 1,6175 Kč | 51000 Skladem |
červená
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,9314 Kč - 0,9314 Kč | 152000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,7849 Kč - 1,7849 Kč | 39200 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,7849 Kč - 1,7849 Kč | 59750 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 45000 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,1741 Kč - 1,1741 Kč | 29500 Skladem |
modrá
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,9594 Kč - 0,9594 Kč | 1000 Skladem |
šedá
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 1,0388 Kč - 1,0388 Kč | 45000 Skladem |
modrá
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,8799 Kč - 0,8799 Kč | 186480 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 4,6435 Kč - 6,4284 Kč | 3750 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm