Menu Vyhledávání

Podložky fixační 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

Uchytí se na dřík šroubu. Snadno se nasadí na šroub, kde i nadále drží. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Nové objednací číslo:

10214923

Staré objednací číslo:

1348396

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,4303 Kč
5000 - 9999 3,2909 Kč
10000 + 3,2211 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 430,30 Kč

1000 x 3,4303 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 17.0 mm
Tloušťka 1.6 mm
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1348396 nahrazuje:

Podložky fixační 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Nové objednací číslo: 10232446
Staré objednací číslo: 1040270900VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás