Menu Vyhledávání

Podložky ploché 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

Neztratitelná fixační podložka z černého PVC Fixační podložka – 8,4 mm | 0,575 in; 40,0 mm | 1,575 in; tloušťka 3,0 mm | 0,118 in; kompatibilní s velikostí šroubu M3
Nové objednací číslo:

10117408

Staré objednací číslo:

033040011407

14000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,5045 Kč
1000 + 2,5134 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 752,25 Kč

500 x 3,5045 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Velikost šroubu M4
Materiál PVC
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás