Menu Vyhledávání

Podložky fixační 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

Fixační podložka vyrobená z LDPE s vnějším průměrem 11,0 mm | 0,433 in, vnitřním průměrem 5,3 mm | 0,209 in a tloušťkou 1,3 mm | 0,051 in. Tato položka je kompatibilní s velikostí šroubu M5.
Nové objednací číslo:

10116876

Staré objednací číslo:

015205008703

55000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,9881 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

988,10 Kč

1000 x 0,9881 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 10.0 mm
Tloušťka 1.0 mm
Velikost šroubu M5
Materiál LDPE - PIR
Barva modrá
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás