Menu Vyhledávání

Podložky fixační 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

Uchytí se na dřík šroubu. Snadno se nasadí na šroub, kde i nadále drží. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Nové objednací číslo:

10322550

Staré objednací číslo:

003302000004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 2,1113 Kč
500 - 999 1,9389 Kč
1000 + 1,7665 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

527,83 Kč

250 x 2,1113 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 12.8 mm
Tloušťka 0.8 mm
Velikost šroubu M4
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás