Menu Vyhledávání

Podložky fixační 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid

Nové objednací číslo:

10114308

Staré objednací číslo:

003120800001

3750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 6,4284 Kč
500 - 999 6,01 Kč
1000 + 4,6435 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 607,10 Kč

250 x 6,4284 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 12.5 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Materiál polyamid
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás