Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.
Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.
Produktová řada: SR1946
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Typ podložky | Druh šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3559 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,0539 Kč - 2,8725 Kč | 51000 Skladem |
bílá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,5853 Kč - 3,6051 Kč | 19 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,5942 Kč - 2,2406 Kč | 46500 Skladem |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,8384 Kč - 2,5853 Kč | 83098 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,5134 Kč - 3,5045 Kč | 88500 Skladem |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,8097 Kč - 2,5134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,3559 Kč - 1,9103 Kč | 9000 Skladem |
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 3,1311 Kč - 4,3519 Kč | 11500 Skladem |
bílá
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Podložky fixační
|
šroub s hlavou
|
||
| 1,3559 Kč - 1,9103 Kč | 48000 Skladem |
bílá
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standardní podložka
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,5853 Kč - 3,6051 Kč | 476226 Skladem |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 2,0539 Kč - 2,8725 Kč | 52630 Skladem |
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,3559 Kč - 1,9103 Kč | 11000 Skladem |
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,3559 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,8097 Kč - 2,5134 Kč | 32500 Skladem |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,5134 Kč - 3,5045 Kč | 290 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,5942 Kč - 2,2406 Kč | 35820 Skladem |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 3,5332 Kč - 4,912 Kč | 31500 Skladem |
bílá
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,8097 Kč - 2,5134 Kč | 51050 Skladem |
bílá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,5942 Kč - 2,2406 Kč | 2150 Skladem |
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché