Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací

Skladem

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti závitu Typ Typ podložky Druh šroubu Koupit
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 49530 Skladem
přírodní
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
2,8726 Kč - 3,9881 Kč 14100 Skladem
bílá
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 1000 Skladem
černá
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 103500 Skladem
bílá
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,9941 Kč - 2,7888 Kč 13500 Skladem
bílá
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 1500 Skladem
bílá
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
2,51 Kč - 3,5001 Kč 19 Skladem
bílá
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,7849 Kč - 2,51 Kč 31598 Skladem
černá
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 67000 Skladem
černá
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,4402 Kč - 3,4025 Kč 53000 Skladem
černá
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,8726 Kč - 3,9881 Kč 14000 Skladem
bílá
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,5419 Kč - 4,6017 Kč 18000 Skladem
bílá
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,757 Kč - 2,4402 Kč 4000 Skladem
bílá
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 4800 Skladem
černá
6.4 mm
15.0 mm
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,757 Kč - 2,4402 Kč 47500 Skladem
černá
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,4502 Kč - 2,0219 Kč 22526 Skladem
černá
2.7 mm
6.8 mm
1
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
2,8726 Kč - 3,9881 Kč 68000 Skladem
černá
5.3 mm
18.0 mm
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 4150 Skladem
bílá
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 75000 Skladem
bílá
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 57720 Skladem
bílá
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
  • z/ze 4
Podložky dokončovací 5.0 mm 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10116302

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
49530 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10049082

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
14100 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm polyamid černá

10049150

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10049204

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
103500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm polyamid bílá

10048429

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm polyamid bílá

10048702

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10048788

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm polyamid černá

10048412

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
31598 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10049211

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
67000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm polyamid černá

10048450

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
53000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm polyamid bílá

10049006

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm polyamid bílá

10049105

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid bílá

10049167

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm polyamid 6.6 černá

10071991

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    15.0 mm
Podložky dokončovací 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid černá

10049174

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
47500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 2.7 mm 6.8 mm polyamid 6.6 černá

10048719

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
22526 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    6.8 mm
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm polyamid 6.6 černá

10049013

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
68000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    18.0 mm
Podložky dokončovací 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm polyamid bílá

10049044

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
4150 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm polyamid bílá

10049129

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
75000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid bílá

10048740

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
57720 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4