Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací

Skladem

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti závitu Typ Typ podložky Druh šroubu Koupit
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 23500 Skladem
černá
8.4 mm
20.0 mm
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,0812 Kč - 2,5694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
1,9526 Kč - 2,4106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
1,7863 Kč - 2,2054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
  • z/ze 4
Podložky dokončovací 8.4 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10048955

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    20.0 mm
Podložky dokončovací 0.260 in 0.683 in 4.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10333525

Cenové rozmezí
2,5694 Kč - 2,0812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4"
Podložky dokončovací 0.196 in 0.575 in 3.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10333518

Cenové rozmezí
2,4106 Kč - 1,9526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
Podložky dokončovací 0.171 in 0.510 in 2.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10333501

Cenové rozmezí
2,2054 Kč - 1,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8