Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací

Skladem

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti závitu Typ Typ podložky Druh šroubu Koupit
1,8097 Kč - 2,5134 Kč 9500 Skladem
černá
5.3 mm
12.7 mm
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3559 Kč - 1,9103 Kč 29000 Skladem
černá
3.2 mm
8.5 mm
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,3559 Kč - 1,9103 Kč 49500 Skladem
černá
3.2 mm
8.5 mm
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
4,1365 Kč - 5,3717 Kč 13500 Skladem
černá
6.4 mm
22.0 mm
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,0539 Kč - 2,8725 Kč 52630 Skladem
černá
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,8097 Kč - 2,5134 Kč 32500 Skladem
bílá
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3559 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,5942 Kč - 2,2406 Kč 87000 Skladem
černá
4.3 mm
10.5 mm
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,1311 Kč - 4,3519 Kč 22500 Skladem
černá
8.4 mm
20.0 mm
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,8097 Kč - 2,5134 Kč 96000 Skladem
černá
5.3 mm
12.7 mm
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,5853 Kč - 3,6051 Kč 52200 Skladem
černá
6.4 mm
12.7 mm
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
3,5332 Kč - 4,912 Kč 24000 Skladem
černá
8.4 mm
20.0 mm
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,9588 Kč - 4,1077 Kč 32729 Skladem
černá
5.3 mm
18.0 mm
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,5853 Kč - 3,6051 Kč 186900 Skladem
černá
6.4 mm
15.0 mm
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3559 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.2 mm
6.5 mm
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5942 Kč - 2,2406 Kč 32500 Skladem
černá
3.2 mm
14.0 mm
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,6086 Kč - 2,2406 Kč 25000 Skladem
černá
3.2 mm
14.0 mm
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,5942 Kč - 2,2406 Kč 61950 Skladem
černá
4.3 mm
10.5 mm
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
3,6482 Kč - 4,7397 Kč 18500 Skladem
černá
6.4 mm
22.0 mm
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,7289 Kč - 3,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
4.3 mm
16.0 mm
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
  • z/ze 4
Podložky dokončovací 5.3 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10048771

Cenové rozmezí
2,5134 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    12.7 mm
Podložky dokončovací 3.2 mm 8.5 mm polyamid 6.6 černá

10048870

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,3559 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    8.5 mm
Podložky dokončovací 3.2 mm 8.5 mm polyamid 6.6 černá

10048733

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,3559 Kč

Skladové zásoby
49500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    8.5 mm
Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm polyamid 6.6 černá

10049037

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    22.0 mm
Podložky dokončovací 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm polyamid černá

10048436

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
52630 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm polyamid bílá

10048405

Cenové rozmezí
2,5134 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm polyamid černá

10048399

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,3559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm polyamid 6.6 černá

10048757

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
87000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    10.5 mm
Podložky dokončovací 8.4 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10048955

Cenové rozmezí
4,3519 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    20.0 mm
Podložky dokončovací 5.3 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10048917

Cenové rozmezí
2,5134 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
96000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    12.7 mm
Podložky dokončovací 6.4 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10049198

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
52200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    12.7 mm
Podložky dokončovací 8.4 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10048818

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    20.0 mm
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm polyamid 6.6 černá

10049099

Cenové rozmezí
4,1077 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
32729 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    18.0 mm
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm polyamid 6.6 černá

10048795

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
186900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    15.0 mm
Podložky dokončovací 3.2 mm 6.5 mm polyamid 6.6 černá

10049136

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,3559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    6.5 mm
Podložky dokončovací 3.2 mm 14.0 mm polyamid 6.6 černá

10049051

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Podložky dokončovací 3.2 mm 14.0 mm polyamid 6.6 černá

10048979

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm polyamid 6.6 černá

10048894

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
61950 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    10.5 mm
Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm polyamid 6.6 černá

10049112

Cenové rozmezí
4,7397 Kč - 3,6482 Kč

Skladové zásoby
18500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    22.0 mm
Podložky dokončovací 4.3 mm 16.0 mm polyamid 6.6 černá

10049075

Cenové rozmezí
3,7918 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Vnější průměr
    16.0 mm