Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm polyamid bílá

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10049020

Staré objednací číslo:

007306050001

5050 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,3717 Kč
1000 + 4,1365 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 685,85 Kč

500 x 5,3717 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Podložky fixační
Druh šroubu Šrouby zapuštěné
Kompatibilní velikosti závitu M6
Vnější průměr 22.0 mm
Tloušťka 4.5 mm
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás