Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.6 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
19.1 mm
3,0399 Kč - 3,0399 Kč 772 Skladem
kulaté
černá
PVC
9.5 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 6000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
14 mm
9,05 Kč - 9,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
21.6 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.1 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 8000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.1 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
6.4 mm
6,8049 Kč - 6,8049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
19.1 mm
5,034 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
12.7 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč 1000 Skladem
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 925 Skladem
plochoovál
černá
PVC
4.8 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 2000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
10.2 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 2280 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
19.1 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
12.7 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110119

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110171

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.180 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110447

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.250 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110485

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10110218

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10110256

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
772 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.550 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110607

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    14 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.850 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10314081

Cenové rozmezí
9,05 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    21.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.160 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110430

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.240 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110478

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10320952

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10314111

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10314159

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320983

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

10314128

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
925 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.320 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110515

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.400 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110553

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.750 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110621

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
2280 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10320990

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.500 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110591

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm