Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.450 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Kulatá rozpěrka s pevným tělem pro 5mm (T1 3/4) LED. Zajišťuje izolaci koncovek a chrání je proti ohybu.
Nové objednací číslo:

10110584

Staré objednací číslo:

LEDS2M-450-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,3878 Kč
5000 + 6,7936 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 387,80 Kč

1000 x 8,3878 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar kulaté
Kompatibilní typ LED T-1 3/4,5,0 mm
Celkový průměr 5.1 mm
Celková výška 11.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás