Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

Kulatá rozpěrka s pevným tělem pro 5mm (T1 3/4) LED. Zajišťuje izolaci koncovek a chrání je proti ohybu.
Nové objednací číslo:

10110232

Staré objednací číslo:

LEDS2-3-26

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,7002 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 700,20 Kč

1000 x 2,7002 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar kulaté
Kompatibilní typ LED T-1 3/4,5,0 mm
Celkový průměr 4.8 mm
Celková výška 4.8 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás