Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 1000 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,3984 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 1092 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 200 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 700 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,492 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 3298 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5478 Kč - 1,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 500 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 14000 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi