Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní typ LED Celkový průměr Celková výška Koupit
2,3008 Kč - 2,3008 Kč 1000 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
2,3984 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 400 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
3,0399 Kč - 3,0399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
26.0 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
2,5239 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
3,1096 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
1,6733 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
2,3845 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
3,0677 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
2,3845 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
2,1335 Kč - 2,1335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
10109649 2,4542 Kč - 2,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 10000 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 960 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
8.0 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
1,7291 Kč - 1,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
  • z/ze 4
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109366

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10478189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109632

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109694

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109731

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109816

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109885

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109748

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109281

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109373

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109410

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109465

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109656

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109595

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109649

Cenové rozmezí
2,4542 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109700

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109304

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109359

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109533

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109571

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm