Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 1000 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 2,3984 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 400 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,7849 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 2,7192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0677 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10109649 | 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 2,8446 Kč - 2,8446 Kč | 10000 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 960 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7291 Kč - 1,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm