Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 500 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 2,7192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 3,2909 Kč | 2000 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4163 Kč - 3,4163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 3298 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5618 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10109830 | 2,0777 Kč - 2,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 8000 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,2311 Kč - 2,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,492 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5558 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 1,5896 Kč | 800 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,5478 Kč - 1,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi