Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní typ LED Celkový průměr Celková výška Koupit
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 3298 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
2,0219 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč 200 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
2,3008 Kč - 2,3008 Kč 1000 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
3,2769 Kč - 3,2769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
2,0498 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
11.0 mm
2,1335 Kč - 2,1335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
3,0677 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
1,6733 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
2,3845 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 400 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 10000 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
2,3984 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
  • z/ze 4
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109687

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109564

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109762

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109823

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
3298 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109328

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109502

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109366

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109458

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10478189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109489

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109588

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109595

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109410

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109403

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109465

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109281

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109373

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109694

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109700

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109632

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm