Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka hlavy Velikost závitu Výška hlavy Délka závitu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
  • z/ze 3
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 ocel

10504758


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    14.7 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 ocel

10504352


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 ocel

10504390


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 ocel

10504437


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 ocel

10504475


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

10504512


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

10504550


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 ocel

10504598


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 ocel

10504635


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 ocel

10504673


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 ocel

10504710


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    5.7 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 ocel

10504307


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 ocel

10504345


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 ocel

10504383


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 ocel

10504420


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 ocel

10504468


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

10504505


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 ocel

10504543


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 ocel

10504581


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 ocel

10504628


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel