Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 ocel

Nové objednací číslo:

10504734

Staré objednací číslo:

1505026

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Výška hlavy 5.7 mm
Hlava - velikost klíče 8.5 mm
Délka závitu 16.0 mm
Materiál hlavy ocel
Celní nomenklatura 8466202000
Tloušťka hlavy 1.5 mm
Délka pod hlavu 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás