Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10316948
RCP-86
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 499 | 89,1637 Kč |
| 500 + | 32,8766 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | bílá |
|---|---|
| Provozní teplota | -40 - 194 °F |
| Provozní teplota | -40 - 90 °C |
| Celková délka | 0.98 in |
| Celková délka | 24.9 mm |
| Celková šířka | 6.4 mm |
| Celková šířka | 0.252 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Množství v balení | 500 |
| Provedení | 2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |