10316863
RCP-06
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 56,1811 Kč |
| 1000 + | 34,1405 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | bílá |
|---|---|
| Provozní teplota | -40 - 90 °C |
| Provozní teplota | -40 - 194 °F |
| Celková délka | 28.6 mm |
| Celková délka | 1.126 in |
| Celková šířka | 9.5 mm |
| Celková šířka | 0.374 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Množství v balení | 500 |
| Provedení | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |