These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Celoplastový sortiment zatahovacích plomb se zoubkovaným páskem, které jsou ideální k uchopení kluzkých materiálů.Odhalí známky neoprávněné manipulace nebo porušení.Používají se pro snadnou identifikaci dodacích údajů ke zvýšení efektivity. Materiál: polypropylen, Barva: modrá, červená, zelená, žlutá, bílá, oranžová Produktová řada: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | C | Odnímatelnost | A | Barva | B | Pevnost v tahu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8666 Kč - 4,8666 Kč | 2000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
oranžová
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
modrá
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
bílá
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
červená
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
bílá
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
oranžová
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | 2000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 1,7923 Kč - 1,7923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | 3000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky