Menu Vyhledávání

Plomby zatahovací – s hladkým páskem

Skladem

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Zatahovací plomby s hladkými páskami, které poskytují indikativní plombu, která odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení v celé řadě použití.Jednoduchá montáž a utažení na požadovaný průměr.K dispozici je několik typů těsnění, včetně těch s delšími štítky a s odtrhávacím úchytem pro rychlou a snadnou demontáž. Materiál: , polypropylen Barva: oranžová, modrá, červená, bílá, zelená, žlutá, černá Produktová řada: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost C Odnímatelnost A Barva B Pevnost v tahu Typ Koupit
21,7205 Kč - 21,7205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
Odtrhávací zboku
250.0 mm
zelená
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
3,8486 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
Tear-Off
300.0 mm
zelená
67.5 mm
25.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
3,8486 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
bílá
67.5 mm
25.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
Tear-Off
300.0 mm
oranžová
70.0 mm
20.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
  • z/ze 9
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) polypropylen zelená

20084288

Cenové rozmezí
21,7205 Kč - 21,7205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pevnost v tahu
    12.0 kg-f
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) zelená

20087081

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) bílá

20087388

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) oranžová

20087241

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm