20085605
1222456
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 1,9103 Kč |
| A | 206.0 mm |
|---|---|
| A | 8.11 in |
| B | 5.6 mm |
| B | 0.22 in |
| C | 0.472 in |
| C | 12.0 mm |
| D | 18.2 mm |
| D | 0.717 in |
| E | 0.354 in |
| E | 9.0 mm |
| F | 7.874 in |
| F | 200.0 mm |
| G | 1.3 mm |
| G | 0.051 in |
| Pevnost v tahu | 15.0 kg-f |
| Typ | plomba s pevnou délkou |
| Odnímatelnost | Manual Removal - No Tool Required |
| Provedení | Hole Break |
| Barva | oranžová |
| Materiál těla | polypropylen |
| Materiál pásku | polypropylen |
| Uzamykatelná vložka | Acetal Locking Jaw |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |