20122843
1222454
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 1,9103 Kč |
A | 8.11 in |
---|---|
A | 206.0 mm |
B | 5.6 mm |
B | 0.22 in |
C | 0.472 in |
C | 12.0 mm |
D | 0.717 in |
D | 18.2 mm |
E | 0.354 in |
E | 9.0 mm |
F | 200.0 mm |
F | 7.874 in |
G | 0.051 in |
G | 1.3 mm |
Pevnost v tahu | 15.0 kg-f |
Typ | plomba s pevnou délkou |
Odnímatelnost | ručně, bez použití nástrojů |
Provedení | Hole Break |
Barva | modrá |
Materiál těla | polypropylen |
Materiál pásku | polypropylen |
Uzamykatelná vložka | uzamykací mechanismus z acetalu |
Celní nomenklatura | 3926909790 |