20085339
1222418
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 105,2952 Kč |
| A | 2.677 in |
|---|---|
| A | 68.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 1.693 in |
| C | 43.0 mm |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.272 in |
| E | 6.9 mm |
| Barva | bílá |
| Materiál těla | polypropylen |
| Typ | 3 |
| Provedení | RFID |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |