20085261
1222416
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 4,8938 Kč |
| 1000 + | 4,4489 Kč |
| A | 62.0 mm |
|---|---|
| A | 2.441 in |
| B | 39.5 mm |
| B | 1.555 in |
| C | 21.0 mm |
| C | 0.827 in |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.157 in |
| E | 4.0 mm |
| Barva | modrá |
| Materiál těla | polypropylen |
| Typ | 2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |