20086947
1222412
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 10,0818 Kč |
| A | 2.598 in |
|---|---|
| A | 66.0 mm |
| B | 1.535 in |
| B | 39.0 mm |
| C | 0.984 in |
| C | 25.0 mm |
| D | 0.047 in |
| D | 1.2 mm |
| E | 0.197 in |
| E | 5.0 mm |
| Barva | červená |
| Materiál těla | SAN |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |