20122775
1222410
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 11,1696 Kč |
A | 5.906 in |
---|---|
A | 150.0 mm |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 0.079 in |
C | 2.0 mm |
D | 24.0 mm |
D | 0.945 in |
Pevnost v tahu | 150.0 kg-f |
Typ | Bariérová plomba |
Barva | modrá |
Materiál pouzdra | ABS |
Materiál kabelu | Galvanized Steel |
Celní nomenklatura | 3926909790 |