Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20122768
1222408
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 11,2173 Kč |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 1.5 mm |
| C | 0.059 in |
| D | 0.945 in |
| D | 24.0 mm |
| Pevnost v tahu | 120.0 kg-f |
| Typ | Bariérová plomba |
| Barva | zelená |
| Materiál pouzdra | ABS |
| Materiál kabelu | Galvanized Steel |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |