Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Kontejnerová plomba s vysokým stupněm zabezpečení je ideální pro zabezpečení zboží při dovozu a vývozu, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Typické aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.
Materiál: ABS, polypropylen, ocel Barva: žlutá, modrá, bílá, oranžová, červená, zelená Produktová řada: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | C | Barva | B | Pevnost v tahu | A | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9498 Kč - 28,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
oranžová
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 21,0172 Kč - 21,0172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
modrá
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 26,5647 Kč - 26,5647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 21,0172 Kč - 21,0172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
bílá
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 26,5647 Kč - 26,5647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 26,5647 Kč - 26,5647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
zelená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 21,0172 Kč - 21,0172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
zelená
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 26,5647 Kč - 26,5647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
bílá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 30,8945 Kč - 30,8945 Kč | 250 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
žlutá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 495,2294 Kč - 495,2294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
modrá
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
Nepotažený trn
|
||
| 28,9498 Kč - 28,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
žlutá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 26,5647 Kč - 26,5647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
žlutá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 28,9498 Kč - 28,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 28,9498 Kč - 28,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 30,8945 Kč - 30,8945 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
modrá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 28,9498 Kč - 28,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
bílá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 30,8945 Kč - 30,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
oranžová
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 8,9948 Kč - 8,9948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
žlutá
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
Nepotažený trn
|
||
| 21,0172 Kč - 21,0172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
žlutá
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
| 30,8945 Kč - 30,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
bílá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba