Menu Vyhledávání

Plomby kontejnerové

Skladem

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Kontejnerová plomba s vysokým stupněm zabezpečení je ideální pro zabezpečení zboží při dovozu a vývozu, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Typické aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.

  • Má 18mm vložku a čepovou hlavu, která udržuje plombu na západce aplikace, i když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn.
  • Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Materiál: ABS, polypropylen, ocel Barva: žlutá, modrá, bílá, oranžová, červená, zelená Produktová řada: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D C Barva B Pevnost v tahu A Typ Koupit
20,4051 Kč - 20,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
54.0 mm
žlutá
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Bariérová plomba
387,0518 Kč - 387,0518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
54.5 mm
žlutá
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
Nepotažený trn
29,9947 Kč - 29,9947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
44.0 mm
bílá
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Bariérová plomba
20,4051 Kč - 20,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
54.0 mm
zelená
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Bariérová plomba
28,1066 Kč - 28,1066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
žlutá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
25,791 Kč - 25,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
zelená
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
20,4051 Kč - 20,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
54.0 mm
modrá
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Bariérová plomba
25,791 Kč - 25,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
žlutá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
20,4051 Kč - 20,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
54.0 mm
bílá
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Bariérová plomba
29,9947 Kč - 29,9947 Kč 200 Skladem
10.0 mm
44.0 mm
modrá
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Bariérová plomba
8,7328 Kč - 8,7328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
53.0 mm
žlutá
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
Nepotažený trn
29,9947 Kč - 29,9947 Kč 250 Skladem
10.0 mm
44.0 mm
žlutá
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Bariérová plomba
28,1066 Kč - 28,1066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
modrá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
25,791 Kč - 25,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
bílá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
28,1066 Kč - 28,1066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
červená
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
28,1066 Kč - 28,1066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
bílá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
25,791 Kč - 25,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
modrá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
25,791 Kč - 25,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
45.9 mm
červená
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Bariérová plomba
29,9947 Kč - 29,9947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
44.0 mm
oranžová
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Bariérová plomba
480,8052 Kč - 480,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
53.0 mm
modrá
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
Nepotažený trn
  • z/ze 2
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) ocel žlutá

20122317

Cenové rozmezí
20,4051 Kč - 20,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS žlutá

20086664

Cenové rozmezí
387,0518 Kč - 387,0518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) polypropylen bílá

20123086

Cenové rozmezí
29,9947 Kč - 29,9947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) ocel zelená

20083335

Cenové rozmezí
20,4051 Kč - 20,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel žlutá

20083557

Cenové rozmezí
28,1066 Kč - 28,1066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel zelená

20083397

Cenové rozmezí
25,791 Kč - 25,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) ocel modrá

20083328

Cenové rozmezí
20,4051 Kč - 20,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel žlutá

20083434

Cenové rozmezí
25,791 Kč - 25,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) ocel bílá

20083366

Cenové rozmezí
20,4051 Kč - 20,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) polypropylen modrá

20086480

Cenové rozmezí
29,9947 Kč - 29,9947 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS žlutá

20086688

Cenové rozmezí
8,7328 Kč - 8,7328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) polypropylen žlutá

20086534

Cenové rozmezí
29,9947 Kč - 29,9947 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel modrá

20083502

Cenové rozmezí
28,1066 Kč - 28,1066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel bílá

20083427

Cenové rozmezí
25,791 Kč - 25,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel červená

20083533

Cenové rozmezí
28,1066 Kč - 28,1066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel bílá

20083540

Cenové rozmezí
28,1066 Kč - 28,1066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel modrá

20083380

Cenové rozmezí
25,791 Kč - 25,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel červená

20083410

Cenové rozmezí
25,791 Kč - 25,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) polypropylen oranžová

20086503

Cenové rozmezí
29,9947 Kč - 29,9947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS modrá

20086671

Cenové rozmezí
480,8052 Kč - 480,8052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm