20087302
1222233
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 2,772 Kč |
| A | 43.4 mm |
|---|---|
| A | 1.709 in |
| B | 28.0 mm |
| B | 1.102 in |
| C | 15.0 mm |
| C | 0.591 in |
| D | 7.8 mm |
| D | 0.307 in |
| F | 27.4 mm |
| F | 1.079 in |
| f2 | 21.9 mm |
| f2 | 0.862 in |
| Typ | speciální plomba |
| Barva | oranžová |
| Materiál těla | polypropylen |
| Materiál uzamykacího mechanismu | acetal (POM) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |