Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20087333
1222230
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 2,772 Kč |
| A | 43.4 mm |
|---|---|
| A | 1.709 in |
| B | 28.0 mm |
| B | 1.102 in |
| C | 15.0 mm |
| C | 0.591 in |
| D | 0.307 in |
| D | 7.8 mm |
| F | 27.4 mm |
| F | 1.079 in |
| f2 | 0.862 in |
| f2 | 21.9 mm |
| Typ | speciální plomba |
| Barva | žlutá |
| Materiál těla | polypropylen |
| Materiál uzamykacího mechanismu | acetal (POM) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi