Menu Vyhledávání

Spojky hranové 33.0 mm (L) polyamid černá

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Nové objednací číslo:

10303122

Staré objednací číslo:

551635

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 9,4363 Kč
5000 + 7,957 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 436,30 Kč

1000 x 9,4363 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže spojovací matice k montáži plechu hrana k hraně
Velikost závitu M5
Celková délka 33.0 mm
Celková šířka 19.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva černá
Cena/ za kus včetně DPH 10.8681 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás